Termékek közzététele
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
    VIVA Railings

    SMOKE BAFFLE™ Systems

    VIVA Smoke Baffle System (SBS -1 & SBS-2) comes in various design options, each of them designed to give an inconspicuous smoke barrier between slab openings, level changes or divisions of areas. Today’s fire codes require smoke curtains to building areas within manageable levels, in the event of smoke. This, in turn, allows the optimum design of smoke alarm systems and fire sprinkler systems.

    VIVA Smoke Baffle System design options provide you a seamless transition of the aesthetics of VIVA Railings that you have come to love. In each of these options glass is secured with through bolts providing you a very secure installation.

    Available Finishes: Stainless Steel, Powder Coat Standard or Custom Colors or Anodized Aluminum.

    Specifikáció
    • Base Type:
      SBS-1 - Clamp System, Stainless Steel
      SBS-2 - Two Piece Smoke Baffle System*, Aluminum

      Finish:
      SBS-1 #6 Satin
      SBS-2 Powder Coat or  Clear Anodized

      Size/Spacing:
      Surface or Concealed mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      Glass Material:
      Monolithic Tempered

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Thickness: 3/8" or 1/2" Height: 18" standard or custom

      * Patent Pending - VIVA Two Piece Smoke Baffle System, adjustable in all 3 axis for aligned finishes and ease of installation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósmoke-baffle-systems
    • TermékcsaládOthers
    • TermékcsoportSMOKE BAFFLE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC012260
    • ETIM-névHandrail system
    • Uniclass 2015 kódPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 leírásSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 87 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSmoke Containment Barriers
    • OmniClass szám23-15 19 11
    • OmniClass névCeiling Baffles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok