Termékek közzététele
All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670
Watts

All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670

Watts Drainage Products FD-670 PVC area drain with anchor flange, weepholes, 10-1/8 in. diameter fixed top, heel proof PVC grate secured with vandal proof stainless steel screws, and socket outlet.
Specifikáció
  • Keywords: plumbing, drainage, draings, area drain, round fixed top, cast, cast iron, check, clamping collar, cover, ductile iron grate, fixed 10 in top, fixed top, floor drain, hd, iron, kit, no hub connection, push on connection, pvc, releif, repair, rubber, seat, sediment bucket, square, valve, weepholes

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1178
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText