Termékek közzététele
8 in.  Round x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-720
Watts

8 in. Round x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-720

Watts Drainage Products FS-720 8 in. (203mm) round x 6 in. (152mm) deep sanitary floor sink with white porcelain enamel coated interior, loose set porcelain enamel coated cast iron grate, aluminum dome bottom strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 12 inch square, 6 inch deep, 8 inch round, 8 inch square, cast iron, floor sink, floor sink body, floor sink grate, loose set grate, nickel bronze, no hub, porcelain coated, push on, round, square, plumbing, drains, floor drain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1195
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés