Termékek közzététele
12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750
Watts

12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750

Watts Drainage FS-750 12 in (305mm) square x 10 in (254mm) deep sanitary floor sink with white acid resistant porcelain enamel coated interior, loose set porcelain enamel coated cast iron grate, aluminum dome bottom strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1199
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés