Termékek közzététele
Overflow Roof Drain with 4 in.  Internal Water Dam - RD-300-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-300-W

Watts Drainage RD-300-W epoxy coated cast iron overflow roof drain with flashing clamp with integral 4 in (102mm) high internal standpipe, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1243
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada