Termékek közzététele
One-Piece Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-250
Watts

One-Piece Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-250

Watts Drainage Products RD-250 cast iron combination roof drain/overflow with deck flange, drain body, flashing clamp with integral gravel guard, overflow standpipe with membrane clamp, self locking cast iron dome, and no hub outlets.
Specifikáció
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1247
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés