Termékek közzététele
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Watts Drainage RD-260 combination roof drain/overflow with epoxy coated cast iron drain bodies, flashing clamps with integral gravel guards, 4 in. (102mm) high internal standpipe, self locking polyethylene domes, and no hub (standard) outlets.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1248
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés