Termékek közzététele
Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES
Watts

Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES

Watts Drainage Products GI-K Series recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), double wall deep seal trap, integral stainless steel flow control plate, and no hub (standard) connections.
Specifikáció
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4", 6"
    Connection Type: No Hub

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1257
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportGrease Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING