Termékek közzététele
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Watts Drainage Products CO-200-R epoxy coated cast iron floor cleanout with 5-1/8 in (130mm) round adjustable nickel bronze (standard) top and no hub (MJ) connection.
Specifikáció
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1272
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportCleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada