Termékek közzététele
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD

Watts Drainage CO-380-RD cast iron wall cleanout with gasketed brass countersunk plug,stainless steel access cover, vandal proof stainless steel screw, and no hub connection.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1298
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportCleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING