Termékek közzététele
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1318
  • TermékcsaládPipework Fittings
  • TermékcsoportDrainage Products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing adapters
  • UNSPSC kód40141719
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings