Termékek közzététele
Quick-Connect Reducing Stems - Polysulfone - 3514B
Watts

Quick-Connect Reducing Stems - Polysulfone - 3514B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing stems - polysulfone.

3514B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS
3514B-1410 - 3/4 in. CTS x 1/2 in. CTS
3514B-1810 - 1 in. CTS x 1/2 in. CTS
3514B-1814 - 1 in. CTS x 3/4 in. CTS

Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, reducing stems
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3299
  • TermékcsaládQuick-Connect Solutions
  • TermékcsoportConnectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névHardware and fittings
  • UNSPSC kód401417
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings