Termékek közzététele
Quick-Connect Union Pump Fittings - Polysulfone - 3575B
Watts

Quick-Connect Union Pump Fittings - Polysulfone - 3575B

Lead Free* Models Available

Size(s):

1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect union pump fittings - polysulfone.

3575B-10 - 1/2 in. CTS

Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3307
  • TermékcsaládQuick-Connect Solutions
  • TermékcsoportPump Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névHardware and fittings
  • UNSPSC kód401417
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings