Termékek közzététele
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Series B6400 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It comes standard with actuator mounting pads. The B6400 standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill seats, blowout proof pressure retaining stem and chrome plated brass ball provide lasting service. Pressure Rating: For 1/4 - 2 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 2 1/2 to 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Specifikáció
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3397
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText