Termékek közzététele
Quick-Connect Union Check Valves - Polysulfone - 3540B
Watts

Quick-Connect Union Check Valves - Polysulfone - 3540B

Lead Free* Models Available

Size(s):

1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect union check valves - polysulfone.

3540B-10 - 1/2 in. CTS

Specifikáció
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3660
  • TermékcsaládQuick-Connect Solutions
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névHardware and fittings
  • UNSPSC kód401417
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings