Termékek közzététele
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4

Series FBV-4, FBVS-4 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves are used in residential and commercial applications for a full range of liquids and gases. They feature a bottom-loaded blowout-proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer, and adjustable stem packing seal, chrome plated brass ball, brass adapter, and steel handle. Model FBV-4 has threaded end connections and is NSF & CSA approved. Model FBVS-4 has solder end connections and is NSF approved. Pressure Rating: For 1/4 to 2 in. - 600psi WOG; 150psi WSP; For 2 1/2 to 3 in. - 400psi WOG; 125psi WSP.
Specifikáció
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard
    Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm) 600psi (41.4 bar) WOG non-shock 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító547
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada