Termékek közzététele
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
    Watts

    3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801

    Series B6800, B6801 3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications. It features an in-line maintenance design that offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system. The B6800, B6801's full port orifice ensures maximum flow capacity, while Durafill seats, chrome plated brass ball and blow-out proof stem provide maximum safety and highest operating pressure/temperature limits. Model B6800 has threaded NPT connections and Model B6801 has solder end connections. Pressure Rating: For 1/4 to 1 in. - 600psi WOG (non-shock) and 150psi WSP; For 1 1/4 to 2 in. - 400psi WOG (non-shock) and 150psi WSP.
    Specifikáció
      • Used in commercial and industrial applications
      • Available in several sizes with solder and threaded end connections
      • Designed for maximum safety and highest operating pressure and temperature limits
      • In-line maintenance design offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító548
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-07
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névBall valves
    • UNSPSC kód40141607
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada