Termékek közzététele
Quick-Connect Union Tees - Polysulfone - 3523B
Watts

Quick-Connect Union Tees - Polysulfone - 3523B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 3/4 in. CTS

Description:
Quick-Connect union tees - polysulfone.

3523B-08 - 3/8 x 3/8 x 3/8 in. CTS
3523B-10 - 1/2 x 1/2 x 1/2 in. CTS
3523B-14 - 3/4 x 3/4 x 3/4 in. CTS
3523B-18 - 1 x 1 x 1 in. CTS

Specifikáció
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6631
  • TermékcsaládQuick-Connect Solutions
  • TermékcsoportTees
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névHardware and fittings
  • UNSPSC kód401417
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 31
  • CSI MasterFormat 2014 névThermoplastic Process Pipe
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings