Termékek közzététele
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX

Series LFFBV-PEX 2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends are designed for use in PEX piping systems. They feature brass PEX ASTM F-1807 end tailpieces for easy crimping into PEX piping systems, a Lead Free* brass body, chrome plated brass ball, virgin PTFE seats and stem packing and Viton stem O-ring. Pressure Rating: 400psi WOG. Crimp connection rating: 160psi at 73°F (23°C).
Specifikáció
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: PEX Ends
    Industry Standards: ASTM F1807
    Working Pressure: Ball Valve Rating: 400 WOG
    Maximum Working Temperature: 73°F (23°C)Keywords: 1017, 125wsp, 2piece, 600wog, asse, assembly, b125, backflow, ballvalve, bonnet, bypass, check, control, cover, crimp, csa, drain port, fullport, hot, kit, lead free, lf, mixing, pex ball valves, pex valve, releif, repair, rubber, seat, temperature, thermostatic, thread, threaded, valve, vlv, water
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6969
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings