Termékek közzététele
LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070
Watts

LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070

Series 1070 and P1070 LavSafe thermostatic faucets feature an advanced thermal actuator to provide the latest in thermal protection. The single-lever cartridge, with integral ceramic discs, provides both temperature and volume control. LavSafe automatically mixes hot and cold water to deliver pre-set water within a specific range. In the event of cold water failure, the thermal actuator virtually shuts off the flow of hot water. LavSafe is listed to ASSE 1070, IAPMO cUPC, and NSF 61 Section 9 Annex G.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7184
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportMixing Valves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText