Termékek közzététele
Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100
Watts

Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100

Series LF3100 Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings are used in commercial and residential applications to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. It is installed between pipes made from dissimilar metals, and features an iron pipe thread to copper solder joint connection. It consists of a flange fitting and a gasket. Series LF3100 is ideal in applications such as hot water storage tanks, water and air conditioners, processing tanks, steam, gas, and water piping. Maximum Pressure: 175psi.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7210
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText