Termékek közzététele
Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801
Watts

Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801

Series LFB6800, LFB6801 3-Piece, Full Port, Lead Free* copper silicon alloy Ball Valves feature an in-line maintenance design that offers serviceability of all operating parts without disturbing the rigid pipeline system. The LFB6800, LFB6801 & #8217;s full port orifice ensures maximum flow capacity, while Durafill® seats, stainless steel ball and stem provide maximum safety and highest operating pressure and temperature limits. The LFB6800, LFB6801 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
Specifikáció
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant; MSS-SP-110 Standards
    Working Pressure: 1/4" – 1" 600psi (41 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 200wog, 2pc, 316ss, 3piece, 600wog, ball, ball valve, ballandstem, ballvalve, brass ball valve, bronze, cap and chain, cold valve, combination, combination valve, conventional, cxc, electric, emv, fbv, female thread union, float, full port, fullport, gate valve, hc, heater, hot, lead free, lead free brass, lf, lf ball valve, lftwh, motorvalve, non, nrs, plastic, plsfloat, port, relief, relief valve, rising, rv, set, solder, spring check, ss, ssball, ssstem, stem, sweat, tailpiece, tankless, thread, threaded, threepiece, twh, two piece, twopiece, ut, valve, vlv, water
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7842
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada