Termékek közzététele
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Series LC-25 reverse osmosis system delivers water filtration for whole home or light commercial use with low energy consumption. This filtration system is available in two models. One capable of processing up to 200 gallons a day, the other up to 300 gallons a day. Built on a compact wall-mount bracket, each model can handle a variety of applications including scale-free boiler systems, humidifiers, steam showers, sterilizers, greenhouse irrigation, residential drinking and cooking, as well as protection for dish and laundry washers, ice makers, and coffee machines.

    The standard system comes equipped with a high-flow booster pump, fiberglass membrane housing with ultra-low energy membrane elements, sediment prefilter, carbon block pre- and post-filters, inlet isolation solenoid valve, tank high-pressure switch, multiple pressure gauges (feed, pre-filter, and permeate), permeate TDS monitor, and auto-flush timer valve. For added flexibility, the wall-mount bracket can be converted into a floor-standing unit with an optional support leg accessory.

    Specifikáció
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TermékcsoportFiltration Solutions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45
    • Uniclass 2015 leírásWater filtration and treatment products
    • OmniClass szám23-39 41 11
    • OmniClass névFiltration Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből