Termékek közzététele
2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1
Watts

2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1

Series S-FBV-1 2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a bottom-loaded blowout-proof stem, PTFE seats and stem thrust bearing, a stainless steel ball and body, and mounting pads for actuation. Pressure Rated at 1000 psi WOG (non-shock) and 125 psi WSP.

Specifikáció
  • Features

    • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
    • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
    • Latch-Lok handle locks in open or close position


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBall-Valve-S-FBV-1
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings