Termékek közzététele
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Watts BV-300 ball float backwater valve is engineered with epoxy coated cast iron for long life and durability. It features no-hub connections for easy installation, a removable bronze ring and a neoprene seat. It is BAA compliant.

Specifikáció
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbv-300-ball-float-backwater-valve
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportDrainage Specialties
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 névBackwater Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves