Termékek közzététele
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

USB to 8-Port RS485 Expander

Features

• Expands RS485 to 8 additional ports
• Allows more flexible wiring configurations
• Must be directly attached to CCM v3 
(cannot be used as a splitter further down the line)

Specifikáció
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • TermékcsaládLeak Defense
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Controls
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • OmniClass szám23-27 11 15 15
  • OmniClass névFlow Controllers