Termékek közzététele
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • TermékcsaládLeak Defense
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Controls
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • OmniClass szám23-27 11 15 15
  • OmniClass névFlow Controllers