Termékek közzététele
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • TermékcsaládLeak Defense
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Controls
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • OmniClass szám23-27 11 15 15
  • OmniClass névFlow Controllers