Termékek közzététele
Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20
Watts

Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20

Series CO20 cast iron adjustable floor cleanout with round nickel bronze, ductile iron, or stainless steel non-skid top, and removable gasketed brass cleanout plug.

Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCO-20-Cleanout
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING