Termékek közzététele
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

The Series W-DP71 Dynamic Flow Balancing Valve is primarily used for air conditioning and heating systems. It can ensure the flow through the dynamic flow balancing valve remains to be the design flow or does not exceed the design flow when the pump head changes or the system head changes. Generally used in a constant flow system.

Specifikáció
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • TermékcsaládHVAC & Hot Water Solutions
  • TermékcsoportAir Conditioning > Balancing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • OmniClass szám23-27 31 13
  • OmniClass névBalancing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia