Termékek közzététele
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Series DuoVent High Capacity Air Vents with manual vent feature are used in commercial and residential hydronic heating applications to provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. It consists of a brass body construction with female NPT connection, brass cover, air vent with silicone rubber seal, shutter, polyethylene float with valve plug, automatic vent with black cap, and manual vent with red cap. Series DuoVent has a high capacity and high temperature rating and is ideal for use with glycol systems or for use as an anti-vacuum device. Can be disassembled for inspection and cleaning.

Specifikáció
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHigh-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • TermékcsaládHVAC & Hot Water Solutions
  • TermékcsoportHeating Valves & Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásCső fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Outlets and Inlets
  • OmniClass szám23-33 49 21 11
  • OmniClass névAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING