Termékek közzététele
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF

    Watts QT-121-BF single vertical water closet carrier for floor mounted back outlet bowl with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings, and adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.
    Specifikáció
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóqt-121-bf-closet-carrier
    • TermékcsaládDrainage Products
    • TermékcsoportSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING