Termékek közzététele
Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D

Watts ISCA-103-D Industry Standard back-to-back horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket. Stainless steel rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 750 lb. (340 kg.) static load.

Specifikáció
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • For wall hung bowls back-to-back in horizontal batteries
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóISCA-103-D-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-750-Lb-Closet-Carrier
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING