Termékek közzététele
Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)

Series LFN36 Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves are used in water heater/tank applications to automatically allow air to enter into the piping system to prevent vacuum conditions that could siphon the water from the system and damage water heater/tank equipment. They have a Lead Free* brass body construction with NPT male inlet connection and a protective cap. Series LFN36 has a low profile design, is tested and rated to ANSI Z21.22, and is CSA certified. It is suitable for low pressure steam and water service, and is ideal for use in domestic water heaters and supply tanks, table top heaters, jacketed steam kettles, unit heaters, low pressure steam systems, and steam coil heaters. Maximum Working Pressure: 200psi (13.8 bar). Maximum Steam Pressure: 15psi (103 kPa).

Specifikáció
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportRelief Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings