Termékek közzététele
Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10
Watts

Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10

Series LFF110-10, LFF1110-10 Modulating Float Control Valve is designed to maintain a constant liquid level in a tank or reservoir. It throttles open on a lowering liquid level and throttles closed upon a rising liquid level.
Specifikáció
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • Uses a modulating float control for simple operation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómodulating-control-valve-lff110-10-lff1110-10
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING