Termékek közzététele
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Specifikáció
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMS-950-funnel-adaptor
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportDrainage Specialties
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagBronz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_30_75
    • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 névUtility Area Drains
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING