Termékek közzététele
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    The Sanitary Wye Strainer series W2000 with Tri Clamp connections is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with a 35 mesh screen and smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    Specifikáció
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportStrainers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings