Termékek közzététele
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)

The Watts Series W-W1111 butterfly valves are designed and manufactured to meet the stringent requirements of plumbing, HVAC, irrigation, commercial and industrial applications.

Specifikáció
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuctile Iron
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névButterfly lug pattern valves
    • UNSPSC kód40141619
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 leírásButterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 névButterfly Valves
    • OmniClass szám23-27 31 17
    • OmniClass névButterfly Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia