Termékek közzététele
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

Lead Free* Models Available

Description:

Series 77F-DI-125 Cast Iron, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, Class B cast iron body with Class 125 flanged connections, cast iron blow-down plug, stainless steel screen, bolted and tapped iron retainer cap with graphite gasket and iron blow-down plug. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178°C) WSP. 14 and 16 in. rated at 150psi (10.3 bar) @ 150°F; (66°C).

Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWye-Pattern-Strainers-77F-DI-125
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings