Termékek közzététele
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    The hinged sash opens outward to beckon the breeze. Alone or combined into a flowing ribbon of glass, awning windows can be the functional building blocks of dramatic effect.

    • Style: Crank-out style window with slim-line, modern appearance and more exposed glass to maximize views.
    • Configuration: Available in a variety of operating sizes up to 60" x 60".
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Awning windows open outward with a top hinge.
    • Materials: Polyurethane enamel interior paint is an option for a sleek architectural finish in an array of color choices.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikáció
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóContemporaryAwningWindow
    • TermékcsaládContemporary Collection
    • TermékcsoportWeather Shield Contemporary Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Awning Window
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névProjected windows
    • UNSPSC kód30171612
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15 21
    • OmniClass névWood Awning Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows