Termékek közzététele
VUE 90 Degree Corner Window

VUE 90 Degree Corner Window

Add drama to the corners of your home design by opening them up to more glass. Our 90° corner windows are designed to give you more view and less distraction.

Style: Slim-line appearance maximizes exposed glass and the admission of natural light.

Configuration: 144 standard sizes plus custom capabilities.

Low Maintenance: The aluminum-clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.

Materials: Polyamide thermal break minimizes transference of temperature through the frame.

Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.








Keywords: Corner Windows, Corner Window, Strong Window, Fixed Window, Contemporary Window, Kolbe Windows, Pella Windows, Lincoln Windows, Windows, Glass Window, Big Window

Specifikáció
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVUECornerWindow
  • TermékcsaládVUE Collection
  • TermékcsoportWeather Shield VUE Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Corner Window
  • IFC besorolásAblak
  • ETIM-kódEC000701
  • ETIM-névWindow opener
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
  • OmniClass szám23-17 13 11 11
  • OmniClass névWindow Sections
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada