Termékek közzététele
VUE Direct-set

VUE Direct-set

The ultra-modern, all-aluminum VUE Collection is well matched to the custom home market. Designed to deliver the vision of architects and homebuilders, all products are made to seamlessly connect to one another to create large ribbons of glass in one-of-a-kind configurations. Offered in sizes and performance levels unmatched in the industry, the VUE Collection delivers structural and thermal performance that meets the most stringent codes – all while delivering exceptional quality in an environmentally sustainable substrate.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvue-direct-set
  • TermékcsaládVUE Collection
  • TermékcsoportWeather Shield VUE Collection
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-12-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • ETIM-kódEC003536
  • ETIM-névWindow (complete with frame)
  • UNSPSC névFixed windows
  • UNSPSC kód30171609
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada