Termékek közzététele
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    Specifikáció
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCTL-BN1-Network-button
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportControl Hardware
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)28.9
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000783
    • ETIM-névSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 leírásControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass szám23-27 11 21 15 11
    • OmniClass névDigital Level Controllers