Termékek közzététele
RM-TT Tabletop Array Microphone

RM-TT Tabletop Array Microphone

Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
Specifikáció
    • Supports network audio standard "Dante"
    • Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
    • 6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
    • Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
    • When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
    • Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
    • With optional parts, microphones can be fixed on tables
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórm-tt-tabletop-array-microphone
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportTabletop microphones
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)41.5
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)140
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000070
  • ETIM-névMicrophone
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 11
  • OmniClass névMicrophones