Termékek közzététele
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikáció
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóynx-2_5
  • TermékcsaládFire extinguisher
  • TermékcsoportHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)490
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)4.77
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Ázsia
Japán