Termékek közzététele
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6/5 csillag4.6(81 vélemény)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBHM401
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)1360
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)54
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 leírásFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCoffee Tables
    • OmniClass szám23-21 23 15 17
    • OmniClass névResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings