Termékek közzététele
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    The black painted finely fissured surface of Fission FT Black provides good sound absorption and, in combination with Gridline 24 black grid, provides a solution for cinemas and other areas requiring a black ceiling system. 

    Specifikáció
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFissionFTBlack
    • TermékcsaládMineral Ceiling
    • TermékcsoportEbro AB
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névSuspended ceiling systems
    • UNSPSC kód30161604
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 leírásUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11
    • OmniClass névSuspended Ceilings