Termékek közzététele
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Archivált

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Parafon Hygien offers a winning balance of Class A sound absorption, washability and hygiene performances.
    Specifikáció
    • Standard suspension systems: Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.95 
      Light Reflectance: 82%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean Room Performance: ISO 4
      Euro Class Fire Reaction: A2,s1-d0
      French VOC performance: A
      Recycled content: 20%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board
      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 18

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóParafon_Hygien
    • TermékcsaládMineral Ceiling
    • TermékcsoportParafon Hygien
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névSuspended ceiling systems
    • UNSPSC kód30161604
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 leírásUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11
    • OmniClass névSuspended Ceilings