Termékek közzététele
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    The Tokyo district of the same name inspired DAIKANYAMA; the pendant and cables create spatiality on a pleasant scale for both large and small areas. In zigzag, stricter or even slightly chaotic configurations between walls, ceilings and poles, with the electric cable running along the wire from one to the next. There are endless possibilities for this playful pendant.

    Specifikáció
    • Daikanyama are mounted on a tensed wire between walls. Made in aluminum, metal and matt glass diffuser.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDaikanyama_wire
    • TermékcsaládLight fixtures
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)285
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika