Termékek közzététele
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikáció
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTop_pendant
    • TermékcsaládTop
    • TermékcsoportPendant
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260.4
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika